10009826
HG-17-V0
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 4,504 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość całkowita | 0.276 in |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 7.0 mm |
| Średnica całkowita | 0.63 in |
| Średnica całkowita | 16.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 8.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.315 in |
| Średnica otworu | 0.433 in |
| Średnica otworu | 11.0 mm |
| Grubość panelu | 2.0 mm |
| Grubość panelu | 0.079 in |
| Typ | Przelotka na otwór |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | TPE/TPV |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować