10089811
15099
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 200 - 999 | 3,445 zł |
| 1000 - 1999 | 1,9685 zł |
| 2000 + | 1,4061 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość całkowita | 8.0 mm |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 0.315 in |
| Średnica całkowita | 31.4 mm |
| Średnica całkowita | 1.236 in |
| Średnica wewnętrzna | 18.5 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.728 in |
| Średnica otworu | 25.2 mm |
| Średnica otworu | 0.992 in |
| Grubość panelu | 1.6 mm |
| Grubość panelu | 0.063 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 275 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 135 °C |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować