Menu Search

Przelotka kablowa 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10325391

Numer produktu produkcyjny:

042140069907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,4812 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

448,12 zł

100 x 4,4812 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 8.0 mm
Średnica całkowita 23.0 mm
Średnica wewnętrzna 14.0 mm
Średnica otworu 18.0 mm
Grubość panelu 2.0 mm
Typ Hole Grommet
Kolor Czarny
Materiał PVC
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt