Menu Search

Standardowe osłonki złączy konektorowych

Na stanie

Izolatory zacisków chronią punkty połączenia na końcówkach kablowych, zapobiegając zwarciom. Są wykonane z tworzywa sztucznego, które nie przewodzi prądu.

Grupa SR: SR2807

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wersja Zakres kompatybilnych średnic kabli Kup
0,1966 zł - 0,4817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Standard
0,3988 zł - 0,3988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Standard
0,2565 zł - 0,2565 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
Standard
1,5199 zł - 1,5199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 2
Osłona izolująca konektora 7.4 mm 25.4 mm Miękki PVC Przezroczysty

10071106

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Miękki polichlorek winylu
  • Orientacja
    Straight
  • Wersja
    Standard
  • Długość podstawy
    7.4 mm
Osłona izolująca konektora 10.3 mm 33.4 mm Miękki PVC Przezroczysty

10071625

Przedział cen netto
0,3988 zł - 0,3988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Miękki polichlorek winylu
  • Orientacja
    Straight
  • Wersja
    Standard
  • Długość podstawy
    10.3 mm
Osłona izolująca konektora 7.5 mm 26.0 mm PVC Przezroczysty

10104309

Przedział cen netto
0,2565 zł - 0,2565 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Miękki polichlorek winylu
  • Orientacja
    Straight
  • Wersja
    Standard
  • Długość podstawy
    7.5 mm
Osłona do zastosowań motoryzacyjnych 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    2.6 mm
  • Kod towaru
    3926909790