Izolatory zacisków chronią punkty połączenia na końcówkach kablowych, zapobiegając zwarciom. Są wykonane z tworzywa sztucznego, które nie przewodzi prądu.
Grupa SR: SR2807
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wersja | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | 2200 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,0251 zł - 1,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 1,0251 zł - 1,0251 zł | 1000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,3686 zł - 1,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 1,171 zł - 1,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,2789 zł - 0,6833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,3472 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | 25248 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,2468 zł - 0,6047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2719 zł - 0,6661 zł | 550 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,3686 zł - 1,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,171 zł - 1,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,5074 zł - 0,5074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1924 zł - 0,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2607 zł - 0,6388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2789 zł - 0,6833 zł | 17465 Na stanie |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować