Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,1141 zł - 0,1141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,304 zł - 0,304 zł | 1800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1645 zł - 0,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | 29000 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,6557 zł - 1,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 50 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2021 zł - 0,2021 zł | 7000 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1575 zł - 0,1575 zł | 6500 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | 647600 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10244616 | 0,2844 zł - 0,2844 zł | 3700 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244838 | 0,0398 zł - 0,0398 zł | 16700 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,3797 zł - 1,3797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować