Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,862 zł - 1,862 zł | 200 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5896 zł - 1,5896 zł | 100 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244814 | 0,0421 zł - 0,0421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 10244852 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | 70400 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | 100 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0474 zł - 0,0474 zł | 130000 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | 9800 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0398 zł - 0,0398 zł | 265900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0421 zł - 0,0421 zł | 52500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | 8900 Na stanie |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg