Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Niebieski
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 4300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 100 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 400 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,1213 zł - 0,1536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,4581 zł - 0,4581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 4700 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,1309 zł | 4600 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Niebieski
|
|
||
| 1,2632 zł - 1,2632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,304 zł - 0,304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | 22700 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg