Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,5529 zł - 0,5529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czerwony
0,0449 zł - 0,061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Srebrny
0,5989 zł - 0,5989 zł 40 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Srebrny
0,5529 zł - 0,5529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Zielony
0,056 zł - 0,056 zł 800 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Zielony
0,5529 zł - 0,5529 zł 14300 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Zielony
0,056 zł - 0,056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Czerwony
0,6362 zł - 0,6362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.1 mm
250.0 mm
Czarny
10.0 kg
0,2671 zł - 0,2671 zł 9400 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Żółty
0,1309 zł - 0,1309 zł 4600 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Zielony
0,0678 zł - 0,0678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
160.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,1475 zł - 1,1475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
240.0 mm
Czarny
23.0 kg
0,142 zł - 0,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Zielony
0,4251 zł - 0,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Niebieski
22.0 kg
0,142 zł - 0,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Zielony
0,2527 zł - 0,2527 zł 6800 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Zielony
0,4251 zł - 0,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
300.0 mm
Zielony
0,4682 zł - 0,4682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.1 mm
203.0 mm
Czarny
10.0 kg
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
104.9 mm
380.0 mm
Czarny
23.0 kg
1,2423 zł - 1,2423 zł 3600 Na stanie
110.0 mm
380.0 mm
Żółty
  • z 10
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10244746

Przedział cen netto
0,5529 zł - 0,5529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244319

Przedział cen netto
0,061 zł - 0,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244753

Przedział cen netto
0,5989 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244722

Przedział cen netto
0,5529 zł - 0,5529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244296

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244739

Przedział cen netto
0,5529 zł - 0,5529 zł

Zapasy magazynowe
14300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10244302

Przedział cen netto
0,056 zł - 0,056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Czarny

10204016

Przedział cen netto
0,6362 zł - 0,6362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    68.1 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    10.0 kg
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10245071

Przedział cen netto
0,2671 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244371

Przedział cen netto
0,1309 zł - 0,1309 zł

Zapasy magazynowe
4600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Czarny

10447611

Przedział cen netto
0,0678 zł - 0,0678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Czarny

10204023

Przedział cen netto
1,1475 zł - 1,1475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    61.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244456

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Niebieski

10245118

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244463

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244531

Przedział cen netto
0,2527 zł - 0,2527 zł

Zapasy magazynowe
6800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10245125

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Czarny

10204009

Przedział cen netto
0,4682 zł - 0,4682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    52.1 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    10.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Czarny

10204047

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    104.9 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10247501

Przedział cen netto
1,2423 zł - 1,2423 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6