Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3194 zł - 0,3194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 1,513 zł - 1,513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2707 zł - 0,2707 zł | 1700 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3574 zł - 0,3574 zł | 104400 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8556 zł - 0,8556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0196 zł - 2,0196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0872 zł - 0,0872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,057 zł - 0,057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6498 zł - 0,6498 zł | 1000 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5686 zł - 0,5686 zł | 8600 Na stanie |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,948 zł - 1,0534 zł | 1700 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,8006 zł - 1,8006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,486 zł - 0,486 zł | 10400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,8515 zł - 0,8515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,18 zł - 0,18 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,199 zł - 0,199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3208 zł - 0,3208 zł | 200 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7716 zł - 0,7716 zł | 3300 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9598 zł - 0,9598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10244999 | 0,1773 zł - 0,1773 zł | 1600 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować