Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,3289 zł - 0,3289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Naturalny
0,1141 zł - 0,1141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,304 zł - 0,304 zł 1800 Na stanie
78.0 mm
265.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,0965 zł - 0,0965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1645 zł - 0,1645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
5,5778 zł - 5,5778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
267.0 mm
880.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
331.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1094 zł - 0,1094 zł 29000 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
18.0 kg
1,6557 zł - 1,6557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,7849 zł - 1,7849 zł 50 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,2021 zł - 0,2021 zł 7000 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,9886 zł - 0,9886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
Czarny
40.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
225.0 mm
730.0 mm
Naturalny
114.0 kg
0,1575 zł - 0,1575 zł 6500 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,2328 zł - 0,2328 zł 640100 Na stanie
85.0 mm
292.0 mm
Naturalny
18.0 kg
3,3885 zł - 3,3885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
580.0 mm
Czarny
114.0 kg
10244616 0,2844 zł - 0,2844 zł 3700 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,1094 zł - 0,1094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
Czarny
18.0 kg
10244838 0,0398 zł - 0,0398 zł 16700 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,3797 zł - 1,3797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturalny

10395936

Przedział cen netto
0,3289 zł - 0,3289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244906

Przedział cen netto
0,1141 zł - 0,1141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244944

Przedział cen netto
0,304 zł - 0,304 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244876

Przedział cen netto
0,0965 zł - 0,0965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244920

Przedział cen netto
0,1645 zł - 0,1645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Czarny

10251638

Przedział cen netto
5,5778 zł - 5,5778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    880.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    267.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244968

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    331.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    96.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244432

Przedział cen netto
0,1094 zł - 0,1094 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278604

Przedział cen netto
1,6557 zł - 1,6557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Czarny

10251577

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244524

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278635

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturalny

10245286

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    730.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    225.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244500

Przedział cen netto
0,1575 zł - 0,1575 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244593

Przedział cen netto
0,2328 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
640100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    292.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Czarny

10251614

Przedział cen netto
3,3885 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    580.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    175.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244616

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244890

Przedział cen netto
0,1094 zł - 0,1094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244838

Przedział cen netto
0,0398 zł - 0,0398 zł

Zapasy magazynowe
16700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturalny

10278598

Przedział cen netto
1,3797 zł - 1,3797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2