Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
1,1259 zł - 1,1259 zł 22700 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Naturalny
40.0 kg
0,1299 zł - 0,1299 zł 7100 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,2007 zł - 0,2007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,3876 zł - 0,3876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
89.0 mm
310.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,7948 zł - 0,7948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
130.0 mm
450.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,1854 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
180.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,2677 zł - 0,2677 zł 2100 Na stanie
81.0 mm
280.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,4434 zł - 0,4434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
116.0 mm
385.0 mm
Czarny
22.0 kg
1,6557 zł - 1,6557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,7849 zł - 1,7849 zł 50 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
114.0 kg
3,3885 zł - 3,3885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
580.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,2021 zł - 0,2021 zł 5000 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Naturalny
18.0 kg
10244616 0,2844 zł - 0,2844 zł 3400 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,2632 zł - 1,2632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
40.0 kg
0,304 zł - 0,304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
265.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,9886 zł - 0,9886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
Naturalny
40.0 kg
10244999 0,1826 zł - 0,1826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
160.0 mm
Czarny
22.0 kg
10244937 0,2021 zł - 0,2021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,0965 zł - 0,0965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturalny

10278642

Przedział cen netto
1,1259 zł - 1,1259 zł

Zapasy magazynowe
22700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244982

Przedział cen netto
0,1299 zł - 0,1299 zł

Zapasy magazynowe
7100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245026

Przedział cen netto
0,2007 zł - 0,2007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245163

Przedział cen netto
0,3876 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    310.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    89.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245200

Przedział cen netto
0,7948 zł - 0,7948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    130.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245002

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    49.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245095

Przedział cen netto
0,2677 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    81.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245187

Przedział cen netto
0,4434 zł - 0,4434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    385.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    116.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278604

Przedział cen netto
1,6557 zł - 1,6557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Czarny

10251577

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Czarny

10251614

Przedział cen netto
3,3885 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    580.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    175.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244524

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244616

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278673

Przedział cen netto
1,2632 zł - 1,2632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244586

Przedział cen netto
0,304 zł - 0,304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10278628

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244999

Przedział cen netto
0,1826 zł - 0,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    42.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244937

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244975

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244876

Przedział cen netto
0,0965 zł - 0,0965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2