Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,5529 zł - 0,5529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czerwony
0,0449 zł - 0,061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Srebrny
0,0883 zł - 0,1417 zł 100 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Srebrny
0,3289 zł - 0,3289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
Naturalny
  • z 10
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czerwony

10244746

Przedział cen netto
0,5529 zł - 0,5529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244319

Przedział cen netto
0,061 zł - 0,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244401

Przedział cen netto
0,1417 zł - 0,0883 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturalny

10395936

Przedział cen netto
0,3289 zł - 0,3289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6