Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,0421 zł - 0,0421 zł 54600 Na stanie
15.0 mm
75.0 mm
Naturalny
8.0 kg
10244340 0,0723 zł - 0,0723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,862 zł - 1,862 zł 200 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0839 zł - 0,0839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
165.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,3797 zł - 1,3797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
3,1375 zł - 3,1375 zł 200 Na stanie
246.0 mm
812.0 mm
Naturalny
80.0 kg
10244814 0,0421 zł - 0,0421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
75.0 mm
Czarny
8.0 kg
10244852 0,0723 zł - 0,0723 zł 30700 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0474 zł - 0,0474 zł 128000 Na stanie
21.0 mm
96.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,8771 zł - 0,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
99.0 mm
340.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,0398 zł - 0,0398 zł 407300 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,0965 zł - 0,0965 zł 31000 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
18.0 kg
2,1892 zł - 2,1892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Czarny
114.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
225.0 mm
730.0 mm
Czarny
114.0 kg
1,7849 zł - 1,7849 zł 572 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Naturalny
114.0 kg
1,5896 zł - 1,5896 zł 900 Na stanie
185.0 mm
610.0 mm
Czarny
80.0 kg
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
246.0 mm
812.0 mm
Czarny
80.0 kg
1,3944 zł - 1,3944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
230.0 mm
Czarny
114.0 kg
2,7889 zł - 2,7889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
114.0 kg
4,9224 zł - 4,9224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
317.0 mm
1030.0 mm
Czarny
114.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244258

Przedział cen netto
0,0421 zł - 0,0421 zł

Zapasy magazynowe
54600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    15.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244340

Przedział cen netto
0,0723 zł - 0,0723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278611

Przedział cen netto
1,862 zł - 1,862 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244357

Przedział cen netto
0,0839 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    165.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturalny

10278598

Przedział cen netto
1,3797 zł - 1,3797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247358

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    812.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    246.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244814

Przedział cen netto
0,0421 zł - 0,0421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    15.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244852

Przedział cen netto
0,0723 zł - 0,0723 zł

Zapasy magazynowe
30700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244265

Przedział cen netto
0,0474 zł - 0,0474 zł

Zapasy magazynowe
128000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    96.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    21.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247273

Przedział cen netto
0,8771 zł - 0,8771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    340.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    99.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244272

Przedział cen netto
0,0398 zł - 0,0398 zł

Zapasy magazynowe
407300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244364

Przedział cen netto
0,0965 zł - 0,0965 zł

Zapasy magazynowe
31000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Czarny

10251584

Przedział cen netto
2,1892 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Czarny

10251621

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    730.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    225.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturalny

10245231

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
572 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247532

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    185.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247570

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    812.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    246.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Czarny

10251560

Przedział cen netto
1,3944 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    230.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    63.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Czarny

10251607

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Czarny

10251645

Przedział cen netto
4,9224 zł - 4,9224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2