Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 67500 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | 7000 Na stanie |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,234 zł - 1,234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0421 zł - 0,0421 zł | 54600 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3797 zł - 1,3797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,862 zł - 1,862 zł | 200 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0474 zł - 0,0474 zł | 133500 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | 1800 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0398 zł - 0,0398 zł | 299200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować