Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | 4250 Na stanie |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,0556 zł - 1,0556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | 500 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,496 zł - 2,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0556 zł - 1,0556 zł | 94 Na stanie |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3358 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,6255 zł - 3,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4685 zł - 0,4685 zł | 4500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4141 zł - 0,4141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6773 zł - 2,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9189 zł - 0,9189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,3358 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,4141 zł - 0,4141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5312 zł - 0,5312 zł | 3000 Na stanie |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 8,1854 zł - 8,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować