Menu Search

Standardowe nakrętki sześciokątne — plastikowe

Na stanie

Sześciokątny element mocujący z gwintem wewnętrznym zwykle stosowany w połączeniu ze śrubą lub wkrętem. Można go mocować za pomocą narzędzi, takich jak klucz nasadkowy lub zapadkowy.

Grupa SR: SR1954 ,SR2014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
84 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Kup
0,3968 zł - 0,4899 zł 500 Na stanie
1/4-28
Naturalny
Nylon 6/6
0,3138 zł - 0,3875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
Naturalny
Nylon 6/6
1,2317 zł - 1,6397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
Naturalny
Nylon 6/6
0,2156 zł - 0,2662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 X 1.25
Naturalny
Nylon 6/6
  • z 5
Nakrętka sześciokątna 1/4-28 0.425 in Nylon 6/6 Naturalny

10325452

Przedział cen netto
0,4899 zł - 0,3968 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-28
  • Rozwartość klucza
    10.8 mm
  • Wysokość całkowita
    6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka sześciokątna 1/4-20 0.425 in Nylon 6/6 Naturalny

10325445

Przedział cen netto
0,3875 zł - 0,3138 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Rozwartość klucza
    10.8 mm
  • Wysokość całkowita
    6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka sześciokątna M12 x 1.75 17.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10325179

Przedział cen netto
1,6397 zł - 1,2317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Rozwartość klucza
    17.7 mm
  • Wysokość całkowita
    10.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka sześciokątna M8 x 1.25 12.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10325155

Przedział cen netto
0,2662 zł - 0,2156 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 X 1.25
  • Rozwartość klucza
    12.9 mm
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6