Menu Search

Koralikowa opaska kablowa 150.0 mm 39.0 mm PA Czarny

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Numer produktu Essentra:

10378434

Numer produktu produkcyjny:

462685

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

31,37 zł

100 x 0,3137 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kształt główki Łopatkowa
Maks. średnica wiązki kablowej 39.0 mm
Całkowita długość 150.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt