Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 max | Materiał | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,0639 zł - 47,7905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 10,3233 zł - 15,882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 24,922 zł - 38,3415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 11,3661 zł - 17,4863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 19,9167 zł - 30,6411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 24,8177 zł - 38,1811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 23,1493 zł - 35,6143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 23,3995 zł - 35,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 23,9313 zł - 36,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 10,1148 zł - 15,5612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 10,4276 zł - 16,0425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.7
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 11,8875 zł - 18,2884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.7
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 20,751 zł - 31,9245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 23,5664 zł - 36,256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 11,1575 zł - 17,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.7
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 10,8447 zł - 16,6842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.7
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 16,3714 zł - 25,1867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 18,6654 zł - 28,7161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 18,3526 zł - 28,2348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 16,3714 zł - 25,1867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować