Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 max | Materiał | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9854 zł - 10,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 6,783 zł - 10,4353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 10,63 zł - 16,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 20,9564 zł - 32,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 7,0867 zł - 10,9026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 7,6941 zł - 11,8371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.2
|
Stal nierdzewna 316
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 9,5164 zł - 14,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 22,7179 zł - 34,9508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 23,2343 zł - 35,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 26,7271 zł - 41,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 6,1755 zł - 9,5008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 23,2343 zł - 35,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
| 23,2343 zł - 35,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 30,1591 zł - 46,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 30,1591 zł - 46,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.7
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 27,3041 zł - 42,0063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
| 10,0226 zł - 15,4194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 24,0948 zł - 37,069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 22,475 zł - 34,5769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 20,9564 zł - 32,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować