Menu Search

Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 8.0 Stal nierdzewna 316

Śruby ze zintegrowaną uszczelką i łbem sześciokątnym. Element uszczelniający jest odlany lub związany bezpośrednio z łbem lub gwintem śruby. Jego zadaniem jest zapobieganie wyciekom cieczy, gazów i innych substancji. Mogą być stosowane w rurach, zaworach czy pompach – gdzie wymagane jest niezawodne uszczelnienie.
Numer produktu Essentra:

20258030

Numer produktu produkcyjny:

20258030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,8714 zł
50 - 99 9,4971 zł
100 - 199 8,9036 zł
200 - 499 8,31 zł
500 + 7,7164 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

11,87 zł

1 x 11,8714 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 8.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt