Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem żeńskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wyciągania różnych przedmiotów o dużej wadze. Kluczowe znaczenie podczas używania śruby ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
Składają się z litego cylindrycznego trzonu ze służącą do mocowania gwintowaną końcówką oraz z otwartego ucha na drugim końcu. Ucho stanowi bezpieczny punkt przyłączenia haka, łańcucha lub innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka żeńska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303, Stal ocynkowana Grupa SR: SRP4044, SRP4041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 | Materiał | d1 | Rodzaj gwintu | w1 | w2 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,9555 zł - 107,6035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 72,6037 zł - 111,6868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 331,5601 zł - 510,062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
168.0
|
Stal ocynkowana
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 32,9806 zł - 50,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 81,8922 zł - 126,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 309,9775 zł - 476,8566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
147.0
|
Stal ocynkowana
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 110,4757 zł - 169,9309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal ocynkowana
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 148,1676 zł - 227,9506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 19,878 zł - 30,6028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal ocynkowana
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 10,7244 zł - 16,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal ocynkowana
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 220,2779 zł - 338,9195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 631,9349 zł - 972,2005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 11,7564 zł - 18,0835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal ocynkowana
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 257,7009 zł - 396,4906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
128.0
|
Stal ocynkowana
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 33,6542 zł - 51,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 24,6798 zł - 37,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 117,2058 zł - 180,2964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 31,6344 zł - 48,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 34,641 zł - 53,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 38,0966 zł - 58,6031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować