Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem męskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wciągania przedmiotów o dużej wadze. Podczas używania kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
To gwintowane trzony z uchem na górze. Gwintowany trzon ułatwia montaż we wstępnie nawierconym otworze lub wkładce gwintowanej, natomiast ucho umożliwia bezpieczne przyłączenie haków, łańcuchów i innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka męska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się nawet sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303, Stal ocynkowana Grupa SR: SRP4043A2, SRP4040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h1 | Materiał | d1 | Rodzaj gwintu | w1 | w2 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,189 zł - 44,8722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
702,576 zł - 1 080,853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
16,381 zł - 25,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
20,04 zł - 30,8006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
54,239 zł - 83,471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
159,274 zł - 245,0544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
47,53 zł - 73,146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
38,294 zł - 58,9002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
71,055 zł - 109,3051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
23,177 zł - 35,6364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
215,604 zł - 331,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
128.0
|
Stal ocynkowana
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
275,114 zł - 423,2361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
147.0
|
Stal ocynkowana
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
25,137 zł - 38,6859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
630,65 zł - 970,1974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
24,614 zł - 37,8582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
317,983 zł - 489,1938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
14,551 zł - 22,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
42,825 zł - 65,8706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
255,205 zł - 392,6533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
168.0
|
Stal ocynkowana
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
15,074 zł - 23,2203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować