Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem męskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wciągania przedmiotów o dużej wadze. Podczas używania kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
To gwintowane trzony z uchem na górze. Gwintowany trzon ułatwia montaż we wstępnie nawierconym otworze lub wkładce gwintowanej, natomiast ucho umożliwia bezpieczne przyłączenie haków, łańcuchów i innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka męska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się nawet sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303, Stal ocynkowana Grupa SR: SRP4043A2, SRP4040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 | Materiał | d1 | Rodzaj gwintu | w1 | w2 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723,6533 zł - 1 113,2786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 4,9811 zł - 7,6732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal ocynkowana
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 23,8723 zł - 36,7055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 327,5225 zł - 503,8696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 14,9875 zł - 23,0643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 76,9554 zł - 118,3728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 16,6479 zł - 25,622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal ocynkowana
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 44,9616 zł - 69,148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 243,0728 zł - 373,9647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
168.0
|
Stal ocynkowana
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 25,8911 zł - 39,8465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 649,5695 zł - 999,3033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 15,5262 zł - 23,9169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 7,9423 zł - 12,2052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal ocynkowana
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 13,2376 zł - 20,372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 298,8483 zł - 459,7603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
128.0
|
Stal ocynkowana
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 432,3878 zł - 665,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
208.0
|
Stal ocynkowana
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
||
| 283,3674 zł - 435,9332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
147.0
|
Stal ocynkowana
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 123,5784 zł - 190,1234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
109.0
|
Stal ocynkowana
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 32,3976 zł - 49,8081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 222,0721 zł - 341,6568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
128.0
|
Stal ocynkowana
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować