Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,258 zł - 68,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
| 12,429 zł - 16,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
| 20,6994 zł - 27,5681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 15,5596 zł - 20,7461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 17,7557 zł - 23,6899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 22,1012 zł - 29,4371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
| 18,8304 zł - 25,0916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 13,3635 zł - 17,8024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
10.0
|
M5
|
||
| 12,7093 zł - 16,9146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
8.0
|
M5
|
||
| 15,5596 zł - 20,7461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
| 29,0166 zł - 38,6888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
| 17,4754 zł - 23,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
20.0
|
M4
|
||
| 25,7458 zł - 34,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
| 24,0169 zł - 32,007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
| 21,4003 zł - 28,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 22,8021 zł - 30,4184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
45.0
|
M8
|
||
| 25,886 zł - 34,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
| 30,4651 zł - 40,6046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
55.0
|
M10
|
||
| 12,5692 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 23,7833 zł - 31,7267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować