Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb półkolisty M10 20.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z otworem wylotowym, łbem półkolistym i gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20240097

Numer produktu produkcyjny:

20240097

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 26,8672 zł
100 - 249 24,2038 zł
250 - 499 22,8488 zł
500 - 999 21,4938 zł
1000 + 20,1387 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

26,87 zł

1 x 26,8672 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 20.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt