Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb półkolisty M6 30.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z otworem wylotowym, łbem półkolistym i gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20239930

Numer produktu produkcyjny:

20239930

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 28,3157 zł
100 - 249 25,4654 zł
250 - 499 24,0637 zł
500 - 999 22,6619 zł
1000 + 21,2601 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,32 zł

1 x 28,3157 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 30.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt