Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9356 zł - 15,9302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 14,1976 zł - 18,9141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 12,2244 zł - 16,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 16,1227 zł - 21,513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 18,0959 zł - 24,1118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 17,5665 zł - 23,3899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 19,8285 zł - 26,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 26,9032 zł - 35,8549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 14,3901 zł - 19,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 22,3311 zł - 29,7909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 14,2938 zł - 19,0585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 21,7536 zł - 29,0208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 21,8499 zł - 29,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 13,5719 zł - 18,0959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 23,8712 zł - 31,8122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 25,4113 zł - 33,8817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 27,6251 zł - 36,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 34,3149 zł - 45,7211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 18,866 zł - 25,1225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 14,0532 zł - 18,7216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować