Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0824 zł - 30,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 46,7723 zł - 62,3787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 42,1465 zł - 56,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 9,9525 zł - 13,27 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 10,4198 zł - 13,8775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 9,6254 zł - 12,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 13,784 zł - 18,3631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 11,5879 zł - 15,4661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 11,8683 zł - 15,7932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 12,5692 zł - 16,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 15,6531 zł - 20,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 10,1394 zł - 13,5037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 13,6438 zł - 18,1762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 20,6994 zł - 27,5681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 26,6336 zł - 35,5115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 17,0548 zł - 22,7086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 19,2509 zł - 25,6523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 37,4272 zł - 49,903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 39,7635 zł - 53,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 33,3154 zł - 44,3893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować