Śruby z łbem wentylowanym wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Posiadają pusty rdzeń lub otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań próżniowych.
Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C , dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8927 zł - 15,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 15,5244 zł - 17,2494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
||
| 22,2843 zł - 24,7604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
||
| 19,9533 zł - 22,1704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
||
| 14,7785 zł - 16,4206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
| 13,8927 zł - 15,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
| 14,965 zł - 16,6278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
||
| 24,9883 zł - 27,7648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 28,5314 zł - 31,7016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 20,3263 zł - 22,5848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 25,1281 zł - 27,9202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 23,7295 zł - 26,3662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 17,4825 zł - 19,425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 27,6456 zł - 30,7174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 29,9766 zł - 33,3074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 17,8554 zł - 19,8394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 24,2424 zł - 26,936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
25.0
|
1.6
|
||
| 25,1281 zł - 27,9202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 18,1818 zł - 20,202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
||
| 16,7832 zł - 18,648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować