20820947
20820947
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 26,1434 zł |
| 100 + | 23,5291 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 13.0 |
| d3 | 1.8 |
| h1 | 8.0 |
| l2 | 2.5 |
| A/F | 6.0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować