Menu Search

Śruba z otworem wylotowym M5 10.0 8.5 Beżowy PEEK

Wentylowane śruby z łbem walcowym wykonane z PEEK-u, zapewniają trwałość, odporność na zużycie i stabilność termiczną. Posiadają pusty rdzeń i otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20820800

Numer produktu produkcyjny:

20820800

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 18,5671 zł
100 + 16,7104 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

371,34 zł

20 x 18,5671 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 10.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt