Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,791 zł - 6,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1618 zł - 0,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1787 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2269 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1724 zł - 0,2129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1588 zł - 0,196 zł | 1000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1874 zł - 0,2313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1625 zł - 0,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować