Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3626 zł - 0,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2945 zł - 0,3636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1776 zł - 0,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,245 zł - 0,3025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 900 Na stanie |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2985 zł - 0,3685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4386 zł - 0,5415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3076 zł - 0,3798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4503 zł - 0,556 zł | 2000 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5828 zł - 0,7194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3783 zł - 0,467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10298077 | 0,449 zł - 0,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
| 0,8245 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3076 zł - 0,3798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5051 zł - 0,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1754 zł - 0,2165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem