10297445
50M050080G030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,2986 zł |
2500 - 9999 | 0,2688 zł |
10000 + | 0,2419 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 3.8 mm |
Head Height | 0.15 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować