Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10296288

Numer produktu produkcyjny:

50M035060F025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2995 zł
5000 - 9999 0,2401 zł
10000 + 0,2001 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

299,50 zł

1000 x 0,2995 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M3.5 x 0.6
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt