Menu Search

Śruby — z łbem walcowym

Na stanie

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
333 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
10038659 0,9235 zł - 0,9235 zł 100 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9738 zł - 0,9738 zł 15700 Na stanie
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1542 zł - 0,1542 zł 15800 Na stanie
M2.5
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2619 zł - 0,2619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9709 zł - 0,9709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3803 zł - 0,3803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5371 zł - 0,5371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5371 zł - 0,5371 zł 21200 Na stanie
M3
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2484 zł - 0,2484 zł 23169 Na stanie
M3
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,563 zł - 0,563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4069 zł - 0,4069 zł 900 Na stanie
M5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2326 zł - 0,2326 zł 28200 Na stanie
M5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,226 zł - 0,226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1835 zł - 0,1835 zł 13000 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5472 zł - 0,5472 zł 19500 Na stanie
M4
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5371 zł - 0,5371 zł 500 Na stanie
M3
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,326 zł - 0,326 zł 3960 Na stanie
M4
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2686 zł - 0,2686 zł 26000 Na stanie
M3
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 17
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturalny

10038659

Przedział cen netto
0,9235 zł - 0,9235 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Naturalny

10038697

Przedział cen netto
0,9738 zł - 0,9738 zł

Zapasy magazynowe
15700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038307


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039694

Przedział cen netto
0,1542 zł - 0,1542 zł

Zapasy magazynowe
15800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M12 40.0 mm Nylon Naturalny

10039663

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039700

Przedział cen netto
0,2619 zł - 0,2619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 70.0 mm Nylon Naturalny

10039748

Przedział cen netto
0,9709 zł - 0,9709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039731

Przedział cen netto
0,3803 zł - 0,3803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 6.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10038345

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10038383

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
21200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M3x0.5 mm 10.0 mm PP Naturalny

10038390

Przedział cen netto
0,2484 zł - 0,2484 zł

Zapasy magazynowe
23169 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 20.0 mm Nylon Czarny

10038475

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038765

Przedział cen netto
0,4069 zł - 0,4069 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5x0.8 mm 10.0 mm PP Naturalny

10038802

Przedział cen netto
0,2326 zł - 0,2326 zł

Zapasy magazynowe
28200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038512

Przedział cen netto
0,226 zł - 0,226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038628

Przedział cen netto
0,1835 zł - 0,1835 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10038581

Przedział cen netto
0,5472 zł - 0,5472 zł

Zapasy magazynowe
19500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 16.0 mm Nylon Czarny

10038437

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 6.0 mm PP Naturalny

10038543

Przedział cen netto
0,326 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
3960 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038420

Przedział cen netto
0,2686 zł - 0,2686 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny