Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2988 zł - 0,3689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4438 zł - 0,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1797 zł - 0,2219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2337 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1885 zł - 0,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2505 zł - 0,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2919 zł - 0,3604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,807 zł - 0,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6941 zł - 0,8569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7074 zł - 0,8733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | 714 Na stanie |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | 480 Na stanie |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować