Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6016 zł - 0,6016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7251 zł - 0,7251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2478 zł - 0,306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1863 zł - 0,23 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1724 zł - 0,2129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2146 zł - 0,265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2774 zł - 0,3425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1775 zł - 0,2191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1398 zł - 0,1726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2682 zł - 0,3311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3308 zł - 0,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1957 zł - 0,2416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7835 zł - 0,9673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2834 zł - 0,3499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2901 zł - 0,3582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4309 zł - 0,5319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować