Menu Search

Śruby — z łbem walcowym

Na stanie

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
333 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
10038659 0,9235 zł - 0,9235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9738 zł - 0,9738 zł 15700 Na stanie
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7598 zł - 0,7598 zł 4200 Na stanie
M10
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
2,0969 zł - 2,0969 zł 3500 Na stanie
M10
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,6623 zł - 1,6623 zł 314 Na stanie
M12
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2254 zł - 0,2254 zł 4800 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2685 zł - 0,2685 zł 6650 Na stanie
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,284 zł - 1,284 zł 11800 Na stanie
M4
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
10039625 1,7378 zł - 1,7378 zł 1700 Na stanie
M10
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2619 zł - 0,2619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3311 zł - 0,3311 zł 8600 Na stanie
M4
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7569 zł - 0,7569 zł 6569 Na stanie
M10
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,5942 zł - 1,5942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
2,5996 zł - 2,5996 zł 230 Na stanie
M16
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,6948 zł - 1,6948 zł 50 Na stanie
M10
70.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1476 zł - 0,1476 zł 28340 Na stanie
M2
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5371 zł - 0,5371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1662 zł - 0,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 17
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturalny

10038659

Przedział cen netto
0,9235 zł - 0,9235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Naturalny

10038697

Przedział cen netto
0,9738 zł - 0,9738 zł

Zapasy magazynowe
15700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10x1.5 mm 20.0 mm PP Naturalny

10039595

Przedział cen netto
0,7598 zł - 0,7598 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 50.0 mm Nylon Naturalny

10039632

Przedział cen netto
2,0969 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M12 50.0 mm Nylon Naturalny

10039670

Przedział cen netto
1,6623 zł - 1,6623 zł

Zapasy magazynowe
314 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039717

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 16.0 mm PP Naturalny

10038642

Przedział cen netto
0,2254 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 20.0 mm PP Naturalny

10038680

Przedział cen netto
0,2685 zł - 0,2685 zł

Zapasy magazynowe
6650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Naturalny

10038741

Przedział cen netto
1,284 zł - 1,284 zł

Zapasy magazynowe
11800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturalny

10039625

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M12 40.0 mm Nylon Naturalny

10039663

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039700

Przedział cen netto
0,2619 zł - 0,2619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038703

Przedział cen netto
0,3311 zł - 0,3311 zł

Zapasy magazynowe
8600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039601

Przedział cen netto
0,7569 zł - 0,7569 zł

Zapasy magazynowe
6569 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 60.0 mm Nylon Naturalny

10039649

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M16 50.0 mm Nylon Naturalny

10039687

Przedział cen netto
2,5996 zł - 2,5996 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    23.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 70.0 mm Nylon Naturalny

10039656

Przedział cen netto
1,6948 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038314

Przedział cen netto
0,1476 zł - 0,1476 zł

Zapasy magazynowe
28340 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 6.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10038345

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038352

Przedział cen netto
0,1662 zł - 0,1662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny