Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1557 zł - 0,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3638 zł - 0,4491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1598 zł - 0,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1878 zł - 1,1878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2481 zł - 1,2481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3931 zł - 1,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1311 zł - 3,1311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1311 zł - 3,1311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 5,8025 zł - 5,8025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10,8296 zł - 10,8296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem