Menu Search

Śruby — z łbem walcowym

Na stanie

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
333 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,9709 zł - 0,9709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Wkładka z nacięciem
10038659 0,9235 zł - 0,9235 zł 100 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,6623 zł - 1,6623 zł 314 Na stanie
M12
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4567 zł - 0,4567 zł 17300 Na stanie
M10
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5472 zł - 0,5472 zł 100 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5673 zł - 0,5673 zł 23600 Na stanie
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2254 zł - 0,2254 zł 4700 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2685 zł - 0,2685 zł 6650 Na stanie
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,5942 zł - 1,5942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
2,5996 zł - 2,5996 zł 230 Na stanie
M16
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4122 zł - 0,4122 zł 48000 Na stanie
M2
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9738 zł - 0,9738 zł 15700 Na stanie
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7598 zł - 0,7598 zł 4200 Na stanie
M10
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
2,0969 zł - 2,0969 zł 3500 Na stanie
M10
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,2653 zł - 1,2653 zł 3000 Na stanie
M16
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,6804 zł - 1,6804 zł 200 Na stanie
M10
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,6948 zł - 1,6948 zł 50 Na stanie
M10
70.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2619 zł - 0,2619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3803 zł - 0,3803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 17
Śruba Wkładka z nacięciem M8 70.0 mm Nylon Naturalny

10039748

Przedział cen netto
0,9709 zł - 0,9709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturalny

10038659

Przedział cen netto
0,9235 zł - 0,9235 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M12 50.0 mm Nylon Naturalny

10039670

Przedział cen netto
1,6623 zł - 1,6623 zł

Zapasy magazynowe
314 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039717

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039755

Przedział cen netto
0,4567 zł - 0,4567 zł

Zapasy magazynowe
17300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm Nylon Czarny

10038635

Przedział cen netto
0,5472 zł - 0,5472 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 20.0 mm Nylon Czarny

10038673

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
23600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 16.0 mm PP Naturalny

10038642

Przedział cen netto
0,2254 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 20.0 mm PP Naturalny

10038680

Przedział cen netto
0,2685 zł - 0,2685 zł

Zapasy magazynowe
6650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 60.0 mm Nylon Naturalny

10039649

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M16 50.0 mm Nylon Naturalny

10039687

Przedział cen netto
2,5996 zł - 2,5996 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    23.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039724

Przedział cen netto
0,4122 zł - 0,4122 zł

Zapasy magazynowe
48000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Naturalny

10038697

Przedział cen netto
0,9738 zł - 0,9738 zł

Zapasy magazynowe
15700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10x1.5 mm 20.0 mm PP Naturalny

10039595

Przedział cen netto
0,7598 zł - 0,7598 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 50.0 mm Nylon Naturalny

10039632

Przedział cen netto
2,0969 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M16 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039762

Przedział cen netto
1,2653 zł - 1,2653 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    23.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039618

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 70.0 mm Nylon Naturalny

10039656

Przedział cen netto
1,6948 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039700

Przedział cen netto
0,2619 zł - 0,2619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039731

Przedział cen netto
0,3803 zł - 0,3803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny