Menu Search

Śruby — z łbem walcowym

Na stanie

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
242 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1497 zł - 0,1497 zł 16800 Na stanie
M2.5
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3808 zł - 0,3808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 13
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039694

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,1497 zł

Zapasy magazynowe
16800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039069

Przedział cen netto
0,3808 zł - 0,3808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny