Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3308 zł - 0,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2872 zł - 0,3546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2701 zł - 0,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8207 zł - 1,0132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2774 zł - 0,3425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2146 zł - 0,265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1775 zł - 0,2191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2682 zł - 0,3311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1957 zł - 0,2416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1855 zł - 0,2291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1548 zł - 0,1911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1745 zł - 0,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6739 zł - 0,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2269 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować