Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.
Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | Rodzaj klucza | r1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5721 zł - 13,6607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 10,2936 zł - 14,7189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
0.4
|
||
| 17,5088 zł - 25,0125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 9,1392 zł - 13,0354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.20
|
||
| 10,2936 zł - 14,7189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 13,8531 zł - 19,8176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
Torx
|
0.6
|
||
| 17,5088 zł - 25,0125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 19,6252 zł - 28,0429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 9,1392 zł - 13,0354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Torx
|
0.5
|
||
| 10,8708 zł - 15,5366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
3.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 9,3797 zł - 13,3721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Torx
|
0.6
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 10,2936 zł - 14,7189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 10,8708 zł - 15,5366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
0.3
|
||
| 9,1392 zł - 13,0354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
0.4
|
||
| 8,8506 zł - 12,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
3.0
|
Torx
|
0.3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować