Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.
Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | Rodzaj klucza | r1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4961 zł - 16,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 9,2835 zł - 13,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 9,2835 zł - 13,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
3.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 15,1037 zł - 21,5973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 11,4961 zł - 16,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 7,9848 zł - 11,3999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
| 10,8227 zł - 15,4885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
| 14,3822 zł - 20,5391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 11,4961 zł - 16,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 6,9746 zł - 9,9569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 6,1569 zł - 8,8025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Torx
|
0.7
|
||
| 18,086 zł - 25,8302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 7,9367 zł - 11,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.20
|
||
| 7,9367 zł - 11,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Sześciokątne
|
0.20
|
||
| 13,324 zł - 19,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 7,6962 zł - 11,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 7,6962 zł - 11,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
| 13,324 zł - 19,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 14,1898 zł - 20,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.40
|
||
| 7,6962 zł - 11,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
0.10
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować