Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.
Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | Rodzaj klucza | r1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,89 zł - 25,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
13,19 zł - 18,85 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
14,08 zł - 20,12 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
8,76 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
8,76 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
11,75 zł - 16,79 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
12,46 zł - 17,79 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
10,20 zł - 14,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
11,27 zł - 16,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
17,89 zł - 25,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
16,45 zł - 23,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
13,86 zł - 19,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
13,86 zł - 19,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
Stal nierdzewna 303
|
3.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
8,98 zł - 12,83 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
10,83 zł - 15,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować