Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.
Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.
Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | Rodzaj klucza | r1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8338 zł - 18,3237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
| 11,2682 zł - 16,0989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
| 15,4191 zł - 22,0214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
| 9,5584 zł - 13,6475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 9,9395 zł - 14,1934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 12,1025 zł - 17,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 10,5472 zł - 15,0689 zł | 10 Na stanie |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
| 10,5472 zł - 15,0689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 14,2758 zł - 20,394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
| 13,5857 zł - 19,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
| 13,5857 zł - 19,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
| 10,506 zł - 15,0071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 10,815 zł - 15,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 10,815 zł - 15,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
Sześciokątne
|
0.1
|
||
| 11,1549 zł - 15,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 15,0792 zł - 21,5373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
| 16,9435 zł - 24,205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
| 11,6081 zł - 16,583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
Sześciokątne
|
0.25
|
||
| 12,1025 zł - 17,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
Sześciokątne
|
0.2
|
||
| 14,5024 zł - 20,7236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
0.4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować