Menu Search

Śruba uwięziona Łeb walcowy M8 6.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Czernione wykończenie i wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20185886

Numer produktu produkcyjny:

20185886

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 25,1225 zł
100 - 249 22,6103 zł
250 - 749 20,098 zł
750 + 17,5858 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

25,12 zł

1 x 25,1225 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l10 25 80.0
d2 a012 6.0
l20 25 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt