Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.
Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
6,8924 zł - 7,5773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
4,7519 zł - 5,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
10.0
|
||
7,7057 zł - 8,4763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
7,4489 zł - 8,1766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
||
6,3358 zł - 6,978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
14,17 zł - 15,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
6,978 zł - 7,6629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
5,7793 zł - 6,3786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
||
4,6234 zł - 5,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
6,079 zł - 6,6783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
10,6168 zł - 11,6871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
8,9472 zł - 9,8462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
5,4796 zł - 6,0362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
8,99 zł - 9,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
6,1218 zł - 6,7211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
||
6,7211 zł - 7,4061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
10,2743 zł - 11,3018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
5,4796 zł - 6,0362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować